Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- US212-39G2
- T212
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 64 mm |
| A1 - Breite Führungsnut | 22 mm |
| A2 | 42 mm |
| B - Breite des Innenrings | 53,7 mm |
| d - Wellendurchmesser | 61,913 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 146 mm |
| H1 - Abstand Führungsnuten | 130 mm |
| H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 102 mm |
| L - Gehäuselänge | 194 mm |
| L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 119 mm |
| L2 - Dicke des Befestigungsendes | 19 mm |
| L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 102 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 35 mm |
| N1 - Höhe Aussparung | 32 mm |
| N2 - Breite Aussparung | 64 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 14,9 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 52,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 32,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 4,42 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |