• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

W693ZZ/5K - NTN

W693ZZ/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser3 mm
D - Außendurchmesser8 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,15 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,001 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl0,62 kN
C0 - Statische Tragzahl0,18 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,007 kN
f0 - Koeffizient11.9
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung63000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung54000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur150 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR4,2 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR6,8 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,15 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image