Nadellager, Axialnadellager, Innenring
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Bohrungsdurchmesser der Stützscheibe IR - WS | 40 mm |
| d1 - Außendurchmesser der Stützscheibe IR - WS | 90 mm |
| B - Ringdicke | 8,25 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
| Gewicht des Lagerrings (Innenring) WS | 0,33 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |