Referenz XGB 41930
Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz: Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Lagertyp | XGB |
| External diameter 1 (wheel) | 77 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 42 mm |
| Width 1 (wheel) | 39 mm |
| Weight | 0,723 kg |
OE Equivalents
Renault, Dacia40 21 073 14RRenault60 40 005 585Dacia, Renault7701210111Renault8200893832Automotive Compatibility
DaciaDOKKERDOKKER 1 => 11/2017--DaciaDOKKERDOKKER 2 => 11/2017--DaciaLODGYLODGY06/2015 => 11/2017--DaciaLODGYLODGY 1 => 11/2017--DaciaLODGYLODGY 2 => 11/2017--DaciaSANDEROSANDERO II12/2007 => 12/2007--RenaultCAPTUR ICAPTUR I => 11/2017--RenaultClioCLIO III08/2005 => 10/2020--RenaultDOKKERDOKKER => 11/2017--RenaultGRANDGRAND09/2005 => 10/2009--RenaultMEGANE IIMEGANE II => 10/2020--RenaultMODUSMODUS 112/2004 => 10/2020--RenaultMODUSMODUS 212/2004 => 10/2020--RenaultMeganeMegane => 11/2017--RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 10/2020--RenaultScenicScenic04/2003 => 10/2020--RenaultTWINGOTWINGO II05/2008 => 10/2020--RenaultWINDWIND12/2007 => 10/2020--