• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Lager für Klimakompressoren

XHGB45780R01 - SNR

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypXHGB
Flanschbefestigung3
External diameter 1 (wheel)119 mm
Fitting positionTrain avant
External diameter119 mm
Width84,8 mm
Internal diameter 2 (wheel)56 mm
Weight2,889 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzChevrolet13123486Opel1603208Opel1603209Opel90538939

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungChevroletASTRA HatchbackASTRA Hatchback => --ChevroletASTRA SaloonASTRA Saloon => --ChevroletAstra - 08/48 HatchbackAstra - 08/48 Hatchback => --ChevroletAstra - 48 HatchbackAstra - 48 Hatchback => --ChevroletAstra - 69 SaloonAstra - 69 Saloon => --ChevroletVectra - 69 SaloonVectra - 69 Saloon => --ChevroletVectra GT - 48 HatchbackVectra GT - 48 Hatchback => --OpelASTRA G Estate VanASTRA G Estate Van => --OpelASTRA G HatchbackASTRA G Hatchback => --OpelAstraASTRA II => --OpelAstraAstra => --OpelZAFIRAZAFIRA I12/1998 => 05/2005--VauxhallASTRAASTRA12/1999 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA III03/1998 => 12/1999--VauxhallASTRAASTRA IV01/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 04/2004--VauxhallZAFIRAZAFIRA04/1999 => 05/2003--VauxhallZAFIRAZAFIRA I => --