Referenz XHGB 46847 R01
Neu
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| With integrated sensor ring | 1 |
| Lagertyp | XHGB |
| Flanschbefestigung | 4 |
| External diameter 1 (wheel) | 147,75 mm |
| Fitting position | Train arrière |
| Width | 93 mm |
| Weight | 3,235 kg |