Referenz XHGB 46878 R01
Neu
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Lagertyp | XHGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Width | 88 mm |
| Innendurchmesser 1 | 25 mm |
| Flanschbefestigung | 4 |
| External diameter 1 (wheel) | 148 mm |
| Fitting position | Train arrière |
| Weight | 3,314 kg |