Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- 6307C3
- ASG 6307
- V-35S
- Fl 8
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 35 mm |
| d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern | 45 mm |
| a - Gehäuselänge | 275 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 190 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 16 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 60 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 117 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 175 mm |
| n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 150 mm |
| N - Durchmesser der Montagebohrung | 15 mm |
| B - Abstand Montagebohrung zum Wellenabsatz | 60 mm |
| W - Lagerabstand | 197 mm |
| W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz | 160 mm |
| W2 - Länge des rechten Wellenendes | 66,5 mm |
| A1 | 30 mm |
| A2 | 20 mm |
| A3 - ZLG-Fußbreite | 40 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 80 mm |
| Masse | 10 kg |
| Werkstoff des Gehäuses | grey cast |
| Schmierstoffmenge Erstbefüllung je Seite | 85 cm³ |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION | |
|---|---|
| O-Ring (optional) | 80x4 |
| SCHRAUBEN | |
|---|---|
| G - Befestigungsschrauben | M12 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 65 N-m |
| Deckelschrauben | M6x25 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben | 7 N-m |