• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Mehrlagergehäuse ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

ZLG 309 AC - SNR

ZLG 309 AC

Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser45 mm
d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern55 mm
a - Gehäuselänge370 mm
b - Breite des Gehäusefußes210 mm
c - Höhe des Gehäusefußes20 mm
h - Höhe der Lagermitte70 mm
h1 - Höhe des Gehäuses139 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)250 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)170 mm
N - Durchmesser der Montagebohrung15 mm
B - Abstand Montagebohrung zum Wellenabsatz72,5 mm
W - Lagerabstand282,5 mm
W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz236,5 mm
W2 - Länge des rechten Wellenendes78,5 mm
A136 mm
A226 mm
A3 - ZLG-Fußbreite45 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes100 mm
Masse16 kg
Werkstoff des Gehäusesgrey cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung je Seite133 cm³
undefined
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION
O-Ring (optional)100x4
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM12
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben65 N-m
DeckelschraubenM6x25
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben7 N-m