Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- 6313C3
- NJ313EG15C3
- Fl 15
- V-65S
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 65 mm |
| d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern | 75 mm |
| a - Gehäuselänge | 503 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 290 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 25 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 95 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 187 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 360 mm |
| n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 230 mm |
| N - Durchmesser der Montagebohrung | 20 mm |
| B - Abstand Montagebohrung zum Wellenabsatz | 83,5 mm |
| W - Lagerabstand | 404,5 mm |
| W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz | 349 mm |
| W2 - Länge des rechten Wellenendes | 88 mm |
| A1 | 45 mm |
| A2 | 35 mm |
| A3 - ZLG-Fußbreite | 60 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 140 mm |
| Masse | 33 kg |
| Werkstoff des Gehäuses | grey cast |
| Schmierstoffmenge Erstbefüllung je Seite | 333 cm³ |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION | |
|---|---|
| O-Ring (optional) | 140x7 |
| SCHRAUBEN | |
|---|---|
| G - Befestigungsschrauben | M16 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 150 N-m |
| Deckelschrauben | M8x25 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben | 17 N-m |