Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- 6318C3
- V-90S
- ASG 6318
- Fl 20
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 90 mm |
| d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern | 105 mm |
| a - Gehäuselänge | 605 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 350 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 30 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 112 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 230 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 460 mm |
| n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 290 mm |
| N - Durchmesser der Montagebohrung | 20 mm |
| B - Abstand Montagebohrung zum Wellenabsatz | 88 mm |
| W - Lagerabstand | 483,5 mm |
| W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz | 418,5 mm |
| W2 - Länge des rechten Wellenendes | 107 mm |
| A1 | 55 mm |
| A2 | 45 mm |
| A3 - ZLG-Fußbreite | 70 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 190 mm |
| Masse | 71 kg |
| Werkstoff des Gehäuses | grey cast |
| Schmierstoffmenge Erstbefüllung je Seite | 692 cm³ |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION | |
|---|---|
| O-Ring (optional) | 190x7 |
| SCHRAUBEN | |
|---|---|
| G - Befestigungsschrauben | M16 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 150 N-m |
| Deckelschrauben | M8x25 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben | 17 N-m |