• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Mehrlagergehäuse ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

ZLG.319.AC - SNR

ZLG.319.AC

Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • 6319C3
  • NJ 319 EG15 C3
  • V-95S
  • Fl 21

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser95 mm
d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern110 mm
a - Gehäuselänge633 mm
b - Breite des Gehäusefußes400 mm
c - Höhe des Gehäusefußes35 mm
h - Höhe der Lagermitte125 mm
h1 - Höhe des Gehäuses248 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)480 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)320 mm
N - Durchmesser der Montagebohrung24 mm
B - Abstand Montagebohrung zum Wellenabsatz92 mm
W - Lagerabstand511,5 mm
W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz442 mm
W2 - Länge des rechten Wellenendes110,5 mm
A160 mm
A250 mm
A3 - ZLG-Fußbreite90 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes200 mm
Masse82 kg
Werkstoff des Gehäusesgrey cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung je Seite734 cm³
undefined
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION
O-Ring (optional)200x7
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM20
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben290 N-m
DeckelschraubenM8x25
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben17 N-m