• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Mehrlagergehäuse ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

ZLG.322.AC - SNR

ZLG.322.AC

Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • 6322C3
  • NJ 322 EG15 C3
  • V-110S
  • Fl 24

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser110 mm
d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern130 mm
a - Gehäuselänge678 mm
b - Breite des Gehäusefußes450 mm
c - Höhe des Gehäusefußes40 mm
h - Höhe der Lagermitte150 mm
h1 - Höhe des Gehäuses296 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)520 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)380 mm
N - Durchmesser der Montagebohrung26 mm
B - Abstand Montagebohrung zum Wellenabsatz96,5 mm
W - Lagerabstand580,5 mm
W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz506 mm
W2 - Länge des rechten Wellenendes102,5 mm
A170 mm
A260 mm
A3 - ZLG-Fußbreite100 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes240 mm
Masse110 kg
Werkstoff des Gehäusesgrey cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung je Seite749 cm³
undefined
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION
O-Ring (optional)240x7
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM24
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben500 N-m
DeckelschraubenM8x25
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben17 N-m