Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Ölschmierung
Blocklagergehäuse zur Aufnahme unterschiedlicher Lagerkombinationen
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
| d - Wellendurchmesser | 85 mm |
| d1 - Wellendurchmesser zwischen den Lagern | 100 mm |
| d2 - Kleiner Wellendurchmesser | 82 mm |
| a - Gehäuselänge | 645 mm |
| a1 - Gesamtlänge über alles | 657,5 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 350 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 30 mm |
| g - Länge des Wellenabsatzes 1 | 39 mm |
| g1 - Länge des Wellenabsatzes 2 | 54,5 mm |
| g2 - Befestigung der Wellennut | 6 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 112 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 227 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 440 mm |
| n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 290 mm |
| N - Durchmesser der Montagebohrung | 19 mm |
| F - Labyrinth Überstand | 5 mm |
| W - Lagerabstand | 491,5 mm |
| W1 - Länge mittlerer Wellenabsatz | 450,5 mm |
| A1 | 80 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 180 mm |
| Ölstand | 39 - 43 mm |
| Ölmenge | 1300 cm³ |
| Masse | 80 kg |
| Werkstoff des Gehäuses | grey cast |
| SCHRAUBEN | |
|---|---|
| G - Befestigungsschrauben | M16 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 150 N-m |
| Deckelschrauben | M10x30 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben | 35 N-m |