Prefijos :

Marca Prefijo
Descripción
NTN AC Rodamientos con compensación de dilatación térmica
SNR CH Rodamiento híbrido, anillos de acero, bolas de cerámica
NTN E Rodamientos en acero de cementación
NTN EA Rodamientos en acero cementado nitrurado
NTN EC Rodamientos con compensación de dilatación térmica
NTN EC1 Rodamientos con compensación de dilatación térmica, versión alta temperatura
NTN ECO Rodamientos de rodillos cónicos con duración de vida aumentada
NTN ET Rodamientos de rodillos cónicos en acero de cementación reforzado
NTN ETA Rodamientos de rodillos cónicos en acero de cementación reforzado nitrurado
NTN F Rodamientos en acero inoxidable
NTN FL Rodamientos con respaldo en el anillo exterior
NTN HL Tratamiento de superficie
NTN LH Rodamientos de rodillos a rótula con duración de vida aumentada
NTN M Rodamientos con tratamiento de superficie
SNR ML Rodamientos de contacto oblicuo de alta precisión para alta velocidad
SNR MLCH Rodamientos de contacto oblicuo con bolas de cerámica de alta precisión para alta velocidad
SNR MLE Rodamientos de contacto oblicuo de alta precisión para alta velocidad, estanquidad bilateral por juntas sin contacto
SNR MLECH Rodamientos de contacto oblicuo con bolas de cerámica de alta precisión para alta velocidad, estanquidad bilateral por juntas sin contacto
NTN MX Tratamiento anticorrosión
NTN N Composición de material especial
NTN TA Rodamientos en acero nitrurado
NTN TM Rodamientos en acero especialmente tratado
NTN TS Rodamientos para temperaturas de funcionamiento elevadas
NTN TS2 Tratamiento de estabilización para temperatura superior a 160°C
NTN TS3 Tratamiento de estabilización para temperatura superior a 200°C
NTN TS4 Tratamiento de estabilización para temperatura superior a 250°C
NTN 4T Rodamientos de rodillos cónicos en acero de cementación reforzado
NTN 5S Rodamientos con cuerpos rodantes de cerámica


Sufijos :

Marca Sufijo
Descripción
NTN A Modificación del diseño interno
SNR A Rodamientos de una hilera de bolas de contacto radial con capacidad aumentada
SNR A Rodamientos de una hilera de bolas de contacto oblicuo, jaula de poliamida
SNR A Rodamientos de dos hileras de bolas de contacto radial, sin ranura de llenado, jaula de poliamida
SNR A Rodamientos de dos hileras de bolas de contacto oblicuo, sin ranura de llenado, jaula de poliamida
SNR A Junta V-Ring versión A para soporte SNC (opcional con junta FS)
NTN AD Ángulo de contacto 25°
SNR A1 Desmontable
NTN B Ejecución estándar de los rodamientos de rodillos a rótula
NTN B Ángulo de contacto 40° de rodamiento de bolas de contacto oblicuo
SNR B Angulo de contacto 32° de rodamientos de 2 hileras de bolas de contacto oblicuo
SNR B Angulo de contacto 40° de rodamientos de 1 hilera de bolas de contacto oblicuo
SNR B Angulo de contacto 20° de rodamientos de rodillos cónicos
SNR BG Rodamientos de una hilera de bolas de contacto oblicuo para emparejamiento universal no precargado
NTN B3, B5, B7 Precisión según las normas ABEC 3, 5 ó 7
NTN C Ángulo de contacto 15° de rodamientos de bolas de contacto oblicuo
NTN C Ángulo de contacto aumentado de rodamientos de rodillos cónicos
NTN C9, C0, C1 Juegos especiales de alta precisión
NTN / SNR C2 Juego interno más pequeño que el juego normal
NTN / SNR C3 Juego interno mayor que el juego normal
NTN / SNR C4 Juego interno mayor que C3
NTN / SNR C5 Juego interno mayor que C4
NTN CMxx Juego interno especial, con indicación del valor medio en micras, para rodamientos de bolas de diámetro entre 10 y 50 mm
NTN CM09 Juego interno especial, valor medio entre 5 y 13 μm
NTN CM13 Juego interno especial, valor medio entre 9 y 17 μm
NTN CM17 Juego interno especial, valor medio entre 13 y 21 μm
NTN CM21 Juego interno especial, valor medio entre 17 y 25 μm
NTN CM25 Juego interno especial, valor medio entre 21 y 29 μm
NTN CM30 Juego interno especial, valor medio entre 25 y 35 μm
NTN CM35 Juego interno especial, valor medio entre 30 y 40 μm
NTN CM40 Juego interno especial, valor medio entre 35 y 45 μm
NTN CM45 Juego interno especial, valor medio entre 40 y 50 μm
NTN CM50 Juego interno especial, valor medio entre 45 y 55 μm
NTN CSxx Juego interno especial, con indicación del valor medio en micras (1 micra = 1 μm =0,001 mm)
NTN CT1 Soporte para baja temperatura -60°C
NTN CxNA Intervalos de juego reducido (pero valor medio idéntico) anillos emparejados
NTN CNL, CNS Juegos internos de rodamientos miniaturas de precisión
SNR C/C12 Índice de diseño interno para rodamientos de rodillos cónicos
SNR CC Tapón de protección cerrado en acero inoxidable para soporte autoalineante
SNR CO Tapón de protección abierto en acero inoxidable para soporte autoalineante
NTN D Ángulo de contacto aumentado en rodamientos de rodillos cónicos
NTN D Orificios de lubricación (sin ranuras)
SNR D Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión lubricados
NTN DB Disposición en O
NTN DF Disposición en X
SNR D** Grasas SNR
SNR DS Junta de doble labio para soporte SNC
NTN DT Disposición en tandem
NTN D0 Ausencia de ranura y orificios de engrase (cuando es estándar)
NTN D1 Ranura y orificios de engrase en el anillo exterior
NTN D2 D1 + bola anti rotación en diámetro exterior para rodamientos insertos
NTN / SNR E Capacidad aumentada para rodamientos de rodillos cilíndricos y de rodillos a rótula
NTN / SNR EA Rodamientos de rodillos a rótula, capacidad aumentada, con jaula de chapa
NTN / SNR EM Rodamientos de rodillos a rótula, capacidad aumentada, con jaula maciza
SNR EE/2RS Estanqueidad bilateral
SNR EC Obturador para soporte SNC
NTN En Perfil abombado especial de los rodillos
NTN F Soporte con zócalo pleno y sin orificios. Ej. SN520F
NTN F1 Soporte con zócalo pleno y con orificios. Ej. UCP320F1
NTN F2 Soporte sin orificios de fijación. Ej. UCP322F2
SNR FD Grasa para contacto alimentario
SNR FS Junta de fieltro para soporte SNC
SNR FT150 Rodamientos estancos para altas temperaturas, hasta +150° C
SNR FT150ZZ Rodamientos protegidos para altas temperaturas, hasta +150°C
NTN F1 Jaula maciza de acero al carbono
NTN F3 Jaula maciza de acero de fácil mecanizado
SNR F600 Rodamientos para altas temperaturas, para vagonetas de horno
SNR F604 Rodamientos para altas temperaturas, para vagonetas de horno, protegidos y engrasados
SNR F800 Rodamientos de rodillos a rótula con capacidad de carga aumentada para aplicaciones vibratorias
NTN -G Anillo interior + rodillos (+ jaula) para de rodamientos de rodillos cónicos
NTN #G Anillo exterior de rodamientos de rodillos cónicos
NTN G Ejecución universal
SNR G Manguitos de desmontaje - roscado modificado - conformidad con ISO 2982-1
NTN G Apoyo fijo que no necesita segmento de retención. Ej. SD3130G
NTN G(n) Soporte con orificios de fijaciones especiales (n=1,2,3…). Ej. UCHB204G6
NTN GD2 2 rodamientos universales en una sola caja
NTN GL GN GM GH Precargas (ligera, normal, media, alta)
NTN G1 Jaula maciza de latón
SNR G2 Sistema de reengrase para rodamientos insertos
SNR G14 Jaula de poliamida
SNR G15 Jaula de poliamida reforzada con fibras de vidrio
SNR H Manguitos de apriete con dispositivo para inyección de aceite (ej AH24T48H)
NTN HT Diseño interno especial para aceptar las cargas axiales en rodamientos de rodillos cilíndricos
NTN HT2 Soporte para alta temperatura +200°C
SNR HT200 Rodamientos estancos para altas temperaturas, hasta +200° C
SNR HT200ZZ Rodamientos protegidos para altas temperaturas, hasta +200° C
SNR HVZZ Rodamientos protegidos para alta velocidad, hasta 700 000 N.Dm
NTN J Jaula de chapa de acero
NTN / SNR K Diámetro interior cónico 1/12
NTN / SNR K30 Diámetro interior cónico 1/30
NTN -L NUP sin contraplaca
NTN #L Contraplaca para NUP
NTN L1 Soporte zócalo con engrasador y orificio de vaciado. Ej. SN515L1Z
NTN L5 Soporte zócalo con orificio para engrasador y orificio par reducido
SNR LA Junta laberinto para soporte SNC
NTN LLJ Rodamiento inserto con juntas de triple labio y par reducido
NTN LLS Rodamiento inserto con junta triple labio y fuerte par
SNR LT Rodamientos estancos para baja temperatura, hasta -40° C
SNR LTZZ Rodamientos protegidos para baja temperatura, hasta -60° C
NTN LU, LLU Junta de estanquidad de nitrilo con rozamiento (de -20 a +120°C)
NTN LUA, LLUA Junta poliacrílica con contacto (de -15 a +150°C)
NTN LUA1, LLUA1 Junta de elastómero fluorado con contacto (de -30 a +230°C)
NTN LUA2, LLUA2 Junta de silicona con contacto (de -60 a +200°C)
NTN LUA4, LLUA4 Junta de nitrilo hidrogenado con contacto (de +20 a +140°C)
NTN LUAX12, LLUAX12 Junta alta de poliacrílico con rozamiento (de -15 a +175°C)
NTN LB, LLB Junta de estanquidad de nitrilo sin rozamiento (de -25 a +120°C)
NTN LBA, LLBA Junta alta de poliacrílico sin rozamiento (de -10 a +150°C)
NTN LBA1, LLBA1 Junta de elastómero fluorado sin rozamiento (de -30 a +200°C)
NTN LBA2, LLBA2 Junta de silicona sin rozamiento (de +200°C)
NTN LH, LLH Junta de nitrilo con rozamiento de poco par de giro (de -25 a +120°C)
NTN LHA, LLHA Junta de poliacrílico con rozamiento de poco par de giro (de -10 a +150°C)
NTN LHA1, LLHA1 Junta de elastómero fluorado con bajo par de giro (de -30 a +220°C)
NTN LHA2, LLHA2 Junta de silicona con bajo par de giro (de -100 a +230°C)
NTN LHA4, LLHA4 Junta de nitrilo hidrogenado con bajo par de giro (de -20 a +130°C)
NTN LHAX12, LLHAX12 Junta de poliacrílico hidrogenado con bajo par de giro (de -10 a +150°C)
NTN LP03 Grasa sólida estándar (de -20 a +80°C)
NTN LP05 Grasa sólida alta temperatura (de -20 a +120°C)
NTN LP06 Grasa sólida compatible alimentaria de -10 a +100°C (80°C en continuo)
NTN LP08 Grasa sólida alta temperatura para agujas (de -20 a +120°C)
NTN LX Junta de estanquidad especial
NTN L1 Jaula maciza en latón remachado
SNR L3 Junta de triple labio para rodamientos insertos
NTN L417 Grasa: Kyodo Yushi/E5 (de -30 a +180°C)
NTN L453 Grasa: Kluber/Asonic HQ72-102 (de -40 a +180°C)
NTN L627 Grasa: Exxon/Polyrex EM/Polyree (de -25 a +170°C)
SNR M Jaula maciza, centrada sobre los cuerpos rodantes
NTN -N Anillo exterior + rodillos (+ jaula) para rodamientos de rodillos cilíndricos
NTN #N Anillo interior para rodamientos de rodillos cilíndricos
NTN / SNR N Ranura para segmento de retención en el anillo exterior
NTN N Soporte en acero. Ej. P315N
NTN N1 Soporte en fundición GS. Ej. P315N1
NTN / SNR NR Ranura y segmento de retencion en el anillo exterior
NTN NRS NR del lado opuesto al estándar
NTN / SNR N2 Muesca de retención
NTN PM Precisión especial rodamientos de motores eléctricos
NTN / SNR P42 Clase de precisión JIS 4 para las dimensiones y JIS 2 para el falso circulo de rotación
NTN P63E Precisión P6 y juego C3/norma DIN motores eléctricos
NTN / SNR P6 Clase de precisión JIS 6
NTN / SNR P5 Clase de precisión JIS 5
NTN / SNR P4 Clase de precisión JIS 4/BAS 4 para rodillos cónicos
NTN PK Precisión clase K para rodillos cónicos, serie J
NTN / SNR PXn Precisión especial con índice de evolución
NTN QD Llenado de grasa: de 5 a 10%
NTN QE Llenado de grasa: de 7,5 a 12,5%
NTN QF Llenado de grasa: de 10 a 15%
NTN QG Llenado de grasa: de 12,5 a 17,5%
NTN QH Llenado de grasa: de 15 a 20%
NTN QJ Llenado de grasa: de 17,5 a 22,5%
NTN QK Llenado de grasa: de 20 a 25%
NTN QL Llenado de grasa: de 22,5 a 27,5%
NTN QM Llenado de grasa: de 25 a 30%
NTN QP Llenado de grasa: de 27,5 a 32,5%
NTN QQ Llenado de grasa: de 30 a 40%
NTN QR Llenado de grasa: de 35 a 45%
NTN QS Llenado de grasa: de 40 a 50%
NTN QT Llenado de grasa: más de 50%
SNR S Diámetro exterior esférico
NTN Snn Control específico (S20: Ferroviario/S30: Eólico)
NTN ST Diseño interno modificado (par de giro reducido)
NTN STVn Diseño interno modificado (n = 1, 2, 3...) (par de giro reducido)
SNR SV Junta V-Ring completa para soporte SNC
SNR TA Junta Taconite para soporte SNC
NTN TKBAnnnn Separador especial. Nnnn: número de orden
NTN TKZnnnn Separador especial. Nnnn: número de orden
NTN TKBNnnnn Separador especial. Nnnn: número de orden
NTN T1 Jaula de tejido bakelizado
NTN T2 Jaula de material plástico, nylon o teflón
NTN T2X Jaula de poliamida especial para rodamientos de bolas estancos
NTN T2X Jaula de poliamida 4.6 para rodamientos de rodillos cilíndricos
NTN T6 Jaula Peek para rodamientos NN
SNR T04 Rodamientos insertos para temperatura de funcionamiento hasta - 40°C
SNR T20 Rodamientos insertos para temperatura de funcionamiento hasta +200°C
NTN U Versión reforzada de rodamientos de rodillos cónicos
NTN UA Rodamiento de rodillos a rótula con capacidad de carga aumentada para aplicaciones vibratorias
NTN UP Ultraprecisión
SNR V Concepción interna para rodamientos de rodillos a rótula
NTN V Rodamientos de rodillos cilíndricos sin jaula
NTN Vn Específico: agrupa otros sufijos (n = 1, 2, 3...)
NTN VS1, VS2 Tolerancia especial para rodamientos de cribas
NTN W3 Rodamiento de soporte con tornillo de bloqueo
NTN W5 Rodamiento de soporte con tornillo de bloqueo diferente de W3
NTN W6 Rodamiento de soporte con tornillo de bloqueo diferente de W5
SNR W33 Ranura y orificios de engrase en anillo exterior
NTN Xn Chaflán especial n:1,2…
SNR Y Jaula de chapa de latón para rodamientos de bolas de sección estrecha
NTN Z Soporte zócalo con junta tipo Z de caucho
NTN / SNR Z Deflector de protección unilateral
NTN Z2 Soporte zócalo con junta de fieltro
NTN / SNR ZZ Deflector de protección bilateral
NTN ZA, ZZA Deflector de protección desmontable
NTN Z1, ZZ1 Deflector de protección en acero inoxidable
NTN 2AS Grasa: Shell/Alvania Grease S2 (de -25 a +120°C)
NTN 3AS Grasa: Shell/Alvania Grease S3 (de -25 a +135°C)
NTN -3, -2, -0 Precisiones según las normas AFBMA para rodamientos cónicos en pulgadas
NTN 5C Grasa: Chevron/SRI-2 (de -29 a +177°C)
NTN 5K Grasa: Kyodo Yushi/Multemp SRL (de -40 a +150°C)
NTN 5S Grasa: Shell/Aero Shell Grease 7 (de -73 a +149°C)
NTN 6K Grasa: Kluber/Isoflex Super LDS 18 (de -60 a +130°C)