Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

10R71922CVUJ74 - SNR

10R71922CVUJ74

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior110 mm
D - Diámetro exterior150 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior122,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior137,2 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior143,27 mm
a - Punto de aplicación de la carga27 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,86 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica52,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática61,6 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,85 kN
f0 - Coeficiente16.673
Constante de penetración K0.89
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,27 kN
Rigidez axial105 N/µm
Rigidez radial624 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite13500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8800 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)12,306 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)14,694 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)10,833 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)5,417 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,456 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI114,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI114,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE145,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE145,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image