• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

10X22211EAKW33EE - NTN

10X22211EAKW33EE

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior31 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior63,4 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior93,9 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura6,35 mm
k - Diámetro agujero3 mm
Referencia del manguito asociadoH311E
Clase de Juego RadialCN
Peso0,938 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica155 kN
C0 - Capacidad de carga estática148 kN
Cu - Carga límite de fatiga18 kN
e - Coeficiente0.23
Y0- Coeficiente carga estática axial2.89
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.95
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.4
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI63,4 mm
da max - Diámetro max apoyo AI63,4 mm
db - Diámetro mínimo del manguito60 mm
Ce - Longitud mínima del manguito4 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE93,9 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image