Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula de chapa, ancho no ISO, retenes con contacto en ambos lados
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación . Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas : régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 75 mm D - Diámetro exterior 130 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 38 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 85,1 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 121,6 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Número de agujeros de lubricación 0 b - Ancho ranura 0 mm k - Diámetro agujero 0 mm Clase de Juego Radial CN Peso 1,94 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 244 kN C0 - Capacidad de carga estática 249 kN Cu - Carga límite de fatiga 29,9 kN e - Coeficiente 0.22 Y0- Coeficiente carga estática axial 3.06 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 3.13 Y2 - Coeficiente carga axial superior 4.67 N lim - Velocidad límite mecánica 1300 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 8,127 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 10,873 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 6,707 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,354 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,428 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 0 mm da min - Diámetro mini apoyo AI 84 mm db - Diámetro mínimo del manguito 0 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 121 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1,5 mm
Industry Calcul Factors