• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

10X22219EAKW33EE - NTN

10X22219EAKW33EE

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior95 mm
D - Diámetro exterior170 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior51 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior107,3 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior156,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura9,54 mm
k - Diámetro agujero4,5 mm
Referencia del manguito asociadoH2319E
Clase de Juego RadialCN
Peso4,32 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica416 kN
C0 - Capacidad de carga estática417 kN
Cu - Carga límite de fatiga46,5 kN
e - Coeficiente0.23
Y0- Coeficiente carga estática axial2.89
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.95
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.4
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI107 mm
da max - Diámetro max apoyo AI107,3 mm
db - Diámetro mínimo del manguito105 mm
Ce - Longitud mínima del manguito21 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE158 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image