Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación . Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas : régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 95 mm D - Diámetro exterior 170 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 51 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 107,3 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 156,4 mm rs - Radio mínimo de conexión 2,1 mm Número de agujeros de lubricación 3 b - Ancho ranura 9,54 mm k - Diámetro agujero 4,5 mm Clase de Juego Radial CN Peso 4,45 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 416 kN C0 - Capacidad de carga estática 417 kN Cu - Carga límite de fatiga 46,5 kN e - Coeficiente 0.23 Y0- Coeficiente carga estática axial 2.89 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 2.95 Y2 - Coeficiente carga axial superior 4.4 N lim - Velocidad límite mecánica 1000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 7,125 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 9,875 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,951 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,976 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,419 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 107,3 mm da min - Diámetro mini apoyo AI 107 mm db - Diámetro mínimo del manguito 0 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 158 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2 mm
Industry Calcul Factors