Rodamientos de rodillos esféricos

10X22220EAKW33EE - NTN

10X22220EAKW33EE

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior100 mm
D - Diámetro exterior180 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior55 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior114,4 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior166,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura11 mm
k - Diámetro agujero5 mm
Referencia del manguito asociadoH2320E
Clase de Juego RadialCN
Peso5,37 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica472 kN
C0 - Capacidad de carga estática495 kN
Cu - Carga límite de fatiga54,3 kN
e - Coeficiente0.24
Y0- Coeficiente carga estática axial2.78
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.84
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.23
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI112 mm
da max - Diámetro max apoyo AI114,2 mm
db - Diámetro mínimo del manguito110 mm
Ce - Longitud mínima del manguito24 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE168 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image