Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Width 1 (Gearbox) | 21 mm |
| Código Caja de Cambios | MJ1 |
| External diameter 1 (Gearbox) | 69 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 30 mm |
| External diameter 2 (Gearbox) | 75 mm |