Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 25 mm D - Diámetro exterior 52 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 15 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 33,3 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 43,1 mm rs - Radio mínimo de conexión 1 mm Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,139 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 11,9 kN C0 - Capacidad de carga estática 3,3 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,15 kN e - Coeficiente 0.27 Y0- Coeficiente carga estática axial 2.43 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 2.32 Y2 - Coeficiente carga axial superior 3.59 N ref - Velocidad térmica de referencia 13000 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 18000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 4,887 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 7,113 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,12 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,56 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,407 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 30 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 47 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm