• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas a rótula

1205C3 - SNR

1205C3

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior52 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior15 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior33 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior43,9 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso0,14 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica12,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática3,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,15 kN
e - Coeficiente0.27
Y0- Coeficiente carga estática axial2.41
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.3
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.56
N ref - Velocidad térmica de referencia13000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica18000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,899 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,101 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,181 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,59 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,408 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI30 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE47 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined