Rodamientos de bolas a rótula

1206S - NTN

1206S

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior30 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,22 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica15,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática4,65 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,19 kN
e - Coeficiente0.25
Y0- Coeficiente carga estática axial2.6
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.5
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.9
N lim - Velocidad limite lubricación aceite12000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa10000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI35 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE57 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined