• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas a rótula

1207KC3 - SNR

1207KC3

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior72 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior17 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior47,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior59,8 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso0,31 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica15,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática5,1 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,23 kN
e - Coeficiente0.23
Y0- Coeficiente carga estática axial2.85
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.72
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.21
N ref - Velocidad térmica de referencia9600 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica13000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,822 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)9,178 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)6,569 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,285 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,426 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI41,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE65,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined