Rodamientos de bolas a rótula

1207SK - NTN

1207SK

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior72 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior17 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Referencia del manguito asociadoH207X
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,33 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica15,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática5,1 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,21 kN
e - Coeficiente0.23
Y0- Coeficiente carga estática axial2.8
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.7
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.2
N lim - Velocidad limite lubricación aceite10000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI41,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI46 mm
db - Diámetro mínimo del manguito38 mm
Ce - Longitud mínima del manguito5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE65,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined