• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas a rótula

1210 - SNR

1210

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior62,7 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior77,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,52 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica22,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática8,1 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,37 kN
e - Coeficiente0.21
Y0- Coeficiente carga estática axial3.21
Y1 - Coeficiente carga axial inferior3.07
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.75
N ref - Velocidad térmica de referencia7600 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica9800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)7,776 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)10,224 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,151 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,576 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,432 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI56,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE83,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined