Rodamientos de bolas a rótula

1210SK - NTN

1210SK

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Referencia del manguito asociadoH210X
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,535 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica22,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática8,1 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,33 kN
e - Coeficiente0.21
Y0- Coeficiente carga estática axial3.2
Y1 - Coeficiente carga axial inferior3.1
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.7
N lim - Velocidad limite lubricación aceite8000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI56,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI62 mm
db - Diámetro mínimo del manguito53 mm
Ce - Longitud mínima del manguito5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE83,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined