Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 65 mm |
| D - Diámetro exterior | 120 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 23 mm |
| d1 - Diámetro exterior anillo interior | 85,5 mm |
| D1 - Diámetro interior anillo exterior | 102,7 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1,5 mm |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 1,133 kg |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 30,7 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 12,5 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 0,57 kN |
| e - Coeficiente | 0.17 |
| Y0- Coeficiente carga estática axial | 3.88 |
| Y1 - Coeficiente carga axial inferior | 3.7 |
| Y2 - Coeficiente carga axial superior | 5.73 |
| N ref - Velocidad térmica de referencia | 5900 tr/min |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 7300 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 9,26 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 11,74 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 8,296 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 4,148 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,441 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 73 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 112 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1,5 mm |