Rodamientos de bolas a rótula

1217SC3 - NTN

1217SC3

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior85 mm
D - Diámetro exterior150 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior28 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso2,1 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica49,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática20,8 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,83 kN
e - Coeficiente0.17
Y0- Coeficiente carga estática axial3.8
Y1 - Coeficiente carga axial inferior3.7
Y2 - Coeficiente carga axial superior5.7
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI94 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE141 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined