Rodamientos de bolas a rótula

1218C3 - SNR

1218C3

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior90 mm
D - Diámetro exterior160 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior30 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior112,7 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior138,2 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso2,516 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica56,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática23,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,96 kN
e - Coeficiente0.17
Y0- Coeficiente carga estática axial3.93
Y1 - Coeficiente carga axial inferior3.76
Y2 - Coeficiente carga axial superior5.81
N ref - Velocidad térmica de referencia4800 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica5400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)8,299 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)10,701 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,736 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,868 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,437 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI99 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE151 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined