Rodamientos de bolas a rótula

1220SK - NTN

1220SK

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior100 mm
D - Diámetro exterior180 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior34 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Referencia del manguito asociadoH220X
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso3,74 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica69,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática29,7 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,2 kN
e - Coeficiente0.17
Y0- Coeficiente carga estática axial3.8
Y1 - Coeficiente carga axial inferior3.6
Y2 - Coeficiente carga axial superior5.6
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI111 mm
da max - Diámetro max apoyo AI125 mm
db - Diámetro mínimo del manguito106 mm
Ce - Longitud mínima del manguito7 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE169 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined