Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de poliamida, abierto
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 15 mm |
| D - Diámetro exterior | 42 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 13 mm |
| d1 - Diámetro exterior anillo interior | 24,1 mm |
| D1 - Diámetro interior anillo exterior | 32,6 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1 mm |
| Clase de Juego Radial | C3 |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,094 kg |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 9,5 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 2,28 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 0,1 kN |
| e - Coeficiente | 0.35 |
| Y0- Coeficiente carga estática axial | 1.88 |
| Y1 - Coeficiente carga axial inferior | 1.79 |
| Y2 - Coeficiente carga axial superior | 2.77 |
| N ref - Velocidad térmica de referencia | 14000 tr/min |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 24000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 3,886 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 6,114 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 4,153 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,077 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,389 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 20 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 37 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1 mm |