Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de poliamida, abierto
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 17 mm |
| D - Diámetro exterior | 47 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 14 mm |
| d1 - Diámetro exterior anillo interior | 26,5 mm |
| D1 - Diámetro interior anillo exterior | 36,8 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1 mm |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,13 kg |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 12,5 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 3,2 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 0,15 kN |
| e - Coeficiente | 0.32 |
| Y0- Coeficiente carga estática axial | 2.03 |
| Y1 - Coeficiente carga axial inferior | 1.94 |
| Y2 - Coeficiente carga axial superior | 3 |
| N ref - Velocidad térmica de referencia | 13000 tr/min |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 21000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 4,278 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 6,722 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 4,182 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,091 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,389 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 22 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 42 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1 mm |