Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de poliamida, abierto
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 17 mm D - Diámetro exterior 47 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 14 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 26,5 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 36,8 mm rs - Radio mínimo de conexión 1 mm Clase de Juego Radial C3 Clase de precisión P0 Peso 0,13 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 12,5 kN C0 - Capacidad de carga estática 3,2 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,15 kN e - Coeficiente 0.32 Y0- Coeficiente carga estática axial 2.03 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 1.94 Y2 - Coeficiente carga axial superior 3 N ref - Velocidad térmica de referencia 13000 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 21000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 4,278 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 6,722 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,182 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,091 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,389 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 22 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 42 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm