Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 30 mm D - Diámetro exterior 72 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 19 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 45,1 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 58,6 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm Clase de Juego Radial C3 Clase de precisión P0 Peso 0,387 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 20,9 kN C0 - Capacidad de carga estática 6,3 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,29 kN e - Coeficiente 0.26 Y0- Coeficiente carga estática axial 2.58 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 2.46 Y2 - Coeficiente carga axial superior 3.8 N ref - Velocidad térmica de referencia 8800 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 13000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 5,312 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 7,688 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,211 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,606 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,409 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 36,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 65,5 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm