Rodamientos de bolas a rótula

1306KC3 - SNR

1306KC3

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior30 mm
D - Diámetro exterior72 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior19 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior45,1 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior58,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Referencia del manguito asociadoH306
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso0,381 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica20,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,29 kN
e - Coeficiente0.26
Y0- Coeficiente carga estática axial2.58
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.46
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.8
N ref - Velocidad térmica de referencia8800 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica13000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,312 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,688 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,211 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,606 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,409 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI36,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI42 mm
db - Diámetro mínimo del manguito33 mm
Ce - Longitud mínima del manguito6 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE65,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined