Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 30 mm |
| D - Diámetro exterior | 72 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 19 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1,1 mm |
| Clase de Juego Radial | C3 |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,391 kg |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 21,4 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 6,3 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 0,19 kN |
| e - Coeficiente | 0.26 |
| Y0- Coeficiente carga estática axial | 2.5 |
| Y1 - Coeficiente carga axial inferior | 2.4 |
| Y2 - Coeficiente carga axial superior | 3.7 |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 11000 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 8500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 36,5 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 65,5 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1 mm |