Rodamientos de bolas a rótula

1309C3 - SNR

1309C3

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior25 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior63,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior83,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso0,959 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica37,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática12,7 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,58 kN
e - Coeficiente0.25
Y0- Coeficiente carga estática axial2.66
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.53
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.92
N ref - Velocidad térmica de referencia6800 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica9200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,215 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,785 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,587 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,794 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,414 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI53 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE92 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined