Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 60 mm D - Diámetro exterior 130 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 31 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 87,2 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 111,4 mm rs - Radio mínimo de conexión 2,1 mm Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 1,952 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 56,3 kN C0 - Capacidad de carga estática 20,8 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,95 kN e - Coeficiente 0.23 Y0- Coeficiente carga estática axial 2.93 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 2.8 Y2 - Coeficiente carga axial superior 4.33 N ref - Velocidad térmica de referencia 5600 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 6800 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 6,727 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 9,273 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 6,057 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,029 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,42 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 71 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 119 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2 mm