Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 75 mm D - Diámetro exterior 160 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 37 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 105 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 134,2 mm rs - Radio mínimo de conexión 2,1 mm Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 3,68 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 78 kN C0 - Capacidad de carga estática 30 kN Cu - Carga límite de fatiga 1,25 kN e - Coeficiente 0.22 Y0- Coeficiente carga estática axial 2.97 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 2.84 Y2 - Coeficiente carga axial superior 4.39 N ref - Velocidad térmica de referencia 4800 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 5600 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 6,732 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 9,268 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 6,084 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,042 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,421 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 86 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 149 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2 mm