Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 85 mm |
| D - Diámetro exterior | 180 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 41 mm |
| d1 - Diámetro exterior anillo interior | 117,8 mm |
| D1 - Diámetro interior anillo exterior | 152 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 3 mm |
| Referencia del manguito asociado | H317 |
| Clase de Juego Radial | C3 |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 4,876 kg |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 96,1 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 37,9 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 1,49 kN |
| e - Coeficiente | 0.22 |
| Y0- Coeficiente carga estática axial | 3.04 |
| Y1 - Coeficiente carga axial inferior | 2.9 |
| Y2 - Coeficiente carga axial superior | 4.48 |
| N ref - Velocidad térmica de referencia | 4400 tr/min |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 5000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 6,739 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 9,261 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 6,123 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 3,062 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,421 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 98 mm |
| da max - Diámetro max apoyo AI | 114 mm |
| db - Diámetro mínimo del manguito | 91 mm |
| Ce - Longitud mínima del manguito | 6 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 167 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2,5 mm |