Rodamientos de bolas a rótula

1317SK - NTN

1317SK

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior85 mm
D - Diámetro exterior180 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior41 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Referencia del manguito asociadoH317X
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso5,03 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica98,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática38 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,95 kN
e - Coeficiente0.21
Y0- Coeficiente carga estática axial3.1
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.9
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.6
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI98 mm
da max - Diámetro max apoyo AI110 mm
db - Diámetro mínimo del manguito91 mm
Ce - Longitud mínima del manguito6 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE167 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined