Rodamientos de bolas a rótula

1319S - NTN

1319S

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior95 mm
D - Diámetro exterior200 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior45 mm
B1 - Largo total49 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso6,79 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica129 kN
C0 - Capacidad de carga estática51 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,4 kN
e - Coeficiente0.23
Y0- Coeficiente carga estática axial2.9
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.8
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.3
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI108 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE187 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined