• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo

14X.30210.C - SNR

Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Vehículo industrial

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Gearbox)21 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)52 mm
External diameter 1 (Gearbox)90 mm
Código Caja de CambiosNG7
Weight0,513 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault7703090250

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenault1818 106/1983 => 06/1986--Renault1818 206/1983 => 11/1986--Renault212105/1988 => 02/1993--Renault2121 105/1987 => 07/1995--Renault2121 205/1987 => 07/1995--RenaultESPACEESPACE12/1990 => 10/1995--RenaultESPACEESPACE I05/1987 => 12/1990--RenaultESPACEESPACE II12/1990 => 07/1996--RenaultSAFRANESAFRANE 104/1992 => 08/1996--RenaultTRAFICTRAFIC06/1983 => 01/1989--RenaultTRAFICTRAFIC I06/1980 => 02/2001--