Rodamientos de bolas de 1 hilera

16017 - NTN

16017

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior85 mm
D - Diámetro exterior130 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior14 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,626 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica28,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática26,2 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,68 kN
f0 - Coeficiente16.4
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5900 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI89 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE126 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image