Rodamientos de bolas de 1 hilera

16021 - NTN

16021

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior105 mm
D - Diámetro exterior160 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso1,2 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica57,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática50,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga3 kN
f0 - Coeficiente16.3
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI110 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE155 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferenciaZF0735.330.835

Industry Calcul Factors

Calcul factors image