• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

16044C3 - NTN

16044C3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior220 mm
D - Diámetro exterior340 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior37 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso11,3 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica200 kN
C0 - Capacidad de carga estática216 kN
Cu - Carga límite de fatiga8,65 kN
f0 - Coeficiente16.5
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI231 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE329 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image