Anillos interiores

1R110X125X54 - NTN

1R110X125X54

Rodamiento de agujas, anillo interior

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior54 mm
F - Cota bajo rodillos125 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
t - Largo chaflán AI2,5 mm
Clase de precisiónP0
Peso1,16 kg
undefined
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI116,5 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm